Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Punch shank (mounting part) shape | F (Flange position designation) (°) | K (Key groove position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCX (Full length change with no change to tip length B) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | D | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Single-flanged | 0 ~ 90 | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | With key groove | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | With key groove | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | With key groove | - | 0 ~ 90 | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | With key groove | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | With key groove | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | With key groove | - | 0 ~ 90 | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | With key groove | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | With key groove | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | With key groove | - | 0 ~ 90 | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | 2 ~ 70 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Tapped | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 12 ~ 20 | - | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Tapped | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 12 ~ 20 | - | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Tapped | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 12 ~ 20 | - | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Tapped | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 12 ~ 20 | - | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Tapped | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 12 ~ 20 | - | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Tapped | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 12 ~ 20 | - | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Tapped | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 12 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Tapped | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 12 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Tapped | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 12 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Standard | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Standard | - | - | - | 30 ~ 69.9 | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Standard | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Standard | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | E | Standard | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Standard | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | R | Standard | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | D | Double-flanged | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | D | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | D | Double-flanged | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | E | Double-flanged | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | E | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | E | Double-flanged | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | R | Double-flanged | - | - | 40 ~ 70 | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | R | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | Devis | 10 | R | Double-flanged | - | - | - | - | 30 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 |
Loading...
Punches/Button dies | Block punches | With/without air hole | W/O | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
With/without lapping finish | W/O |
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Punch shank (mounting part) shape
F (Flange position designation)(°)
K (Key groove position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCX (Full length change with no change to tip length B)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles