Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | With/without lapping finish | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 23 | 1 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 23 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 4 ~ 5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 5 ~ 6 |
Loading...
Punches/Button dies | Pilot punches | With/without air hole | W/O | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
Punch shank (mounting part) shape | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Material
With/without lapping finish
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles