Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 3 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 3 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 13 ~ 30 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | - | 8 ~ 29.99 | 1 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 13 ~ 30 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | - | 8 ~ 29.99 | 1 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 13 ~ 30 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | - | 8 ~ 29.99 | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | 3 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | 3 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | 4 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 Equivalent | 5 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 13 ~ 30 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | - | 8 ~ 29.99 | 1 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 13 ~ 30 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | - | 8 ~ 29.99 | 1 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 10 | 13 ~ 30 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 10 | - | 8 ~ 29.99 | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | 8 ~ 30 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | - | 8 ~ 29.99 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | 13 ~ 30 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | - | 8 ~ 29.99 | 1 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | 13 ~ 30 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | - | 8 ~ 29.99 | 1 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | 13 ~ 30 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | - | 8 ~ 29.99 | 2 ~ 6 |
Loading...
Punches/Button dies | Button dies (Straight) | Tip shape | Round |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles