Matrice à collerette / butée d'arrêt / trou conique pour déchets / VHM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SR-VAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
C (Clearance)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
MT(Workpiece material thickness)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 Devis 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 Devis 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Punches/Button dies Button dies (with head) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Assistance technique