Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | T (Head length) (mm) | T dimension alteration [TC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | -0.001/-0.006 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | 40 ~ 60 | - | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 8 | - | 40.1 ~ 59.9 | 1 ~ 3 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 13 | - | 40.1 ~ 69.9 | 2 ~ 6 | - | 13.1 ~ 24.9 |
Loading...
Tip shapes | One-step | Jector | With air hole | Tip shape | A |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide super fine grain (HIP) | Shank (mounting part) shape | Flange stopper |
Configurer
Propriétés de base
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
T (Head length)(mm)
T dimension alteration [TC](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles