Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shank diameter D tolerance | Tip length | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | T (Key groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 3 | 52 ~ 62 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 3 | 52 ~ 62 | - | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 3 | - | 27 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 3 | - | 27 ~ 61.9 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 3 | - | - | 27 ~ 61.9 | 1 ~ 2.99 | - | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 3 | - | - | 27 ~ 61.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 4 | 52 ~ 72 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 4 | 52 ~ 72 | - | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 4 | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 4 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 27 ~ 71.9 | 1 ~ 3.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 72 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 5 | 52 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 1.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 71.9 | - | 2 ~ 4.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 1.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 27 ~ 71.9 | 2 ~ 4.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 72 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 6 | 52 ~ 72 | - | - | - | 1 ~ 1.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 71.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 1 ~ 1.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 27 ~ 71.9 | 2 ~ 5.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 8 | 52 ~ 82 | - | - | - | 1.5 ~ 2.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 7.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 7.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 10 | 52 ~ 82 | - | - | - | 1.5 ~ 2.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 9.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 27 ~ 81.9 | 3 ~ 9.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 13 | 52 ~ 82 | - | - | - | 3 ~ 5.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 81.9 | - | 6 ~ 12.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 3 ~ 5.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 27 ~ 81.9 | 6 ~ 12.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 3 ~ 5.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 16 | 62 ~ 82 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 16 | 62 ~ 82 | - | - | - | 5 ~ 9.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 81.9 | - | 10 ~ 15.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | 27 ~ 81.9 | - | - | 5 ~ 9.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 27 ~ 81.9 | 10 ~ 15.99 | - | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 27 ~ 81.9 | - | 5 ~ 9.999 | 5 ~ 82 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 3 | 42 ~ 62 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 3 | 42 ~ 62 | - | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 3 | - | 27 ~ 61.9 | - | 1 ~ 2.99 | - | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 3 | - | 27 ~ 61.9 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 3 | - | - | 27 ~ 61.9 | 1 ~ 2.99 | - | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 3 | - | - | 27 ~ 61.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 62 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 4 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 4 | 42 ~ 72 | - | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 4 | - | 27 ~ 71.9 | - | 1 ~ 3.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 4 | - | 27 ~ 71.9 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 27 ~ 71.9 | 1 ~ 3.99 | - | 5 ~ 72 | ||
- | 1 | Devis | 10 | +0.005/0 | S | 4 | - | - | 27 ~ 71.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | 5 ~ 72 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tip R | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | With key groove |
Configurer
Propriétés de base
Shank diameter D tolerance
Tip length
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
T (Key groove position)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles