Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | T (Key groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 3 | 42 ~ 62 | - | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | - | 32 ~ 61.9 | - | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | - | - | 32 ~ 61.9 | 2 ~ 3 | 5 ~ 62 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | 42 ~ 72 | - | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | - | 32 ~ 71.9 | - | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | - | - | 32 ~ 71.9 | 3 ~ 4 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | 42 ~ 72 | - | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | - | 32 ~ 71.9 | - | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | - | - | 32 ~ 71.9 | 4 ~ 5 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | 42 ~ 72 | - | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | - | 32 ~ 71.9 | - | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | - | - | 32 ~ 71.9 | 5 ~ 6 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | 42 ~ 72 | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | - | 32 ~ 71.9 | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | - | - | 32 ~ 71.9 | 6 ~ 8 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 42 ~ 72 | - | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | 32 ~ 71.9 | - | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | - | 32 ~ 71.9 | 8 ~ 10 | 5 ~ 72 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Tip R | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | With key groove |
Configurer
Propriétés de base
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
T (Key groove position)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles