Poinçons pilotes / sans tête / suspension latérale du poinçon / pointe tronconique / VHM

Poinçons pilotes / sans tête / suspension latérale du poinçon / pointe tronconique / VHM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poinçons pilotes / sans tête / suspension latérale du poinçon / pointe tronconique / VHM
  • Poinçons pilotes / sans tête / suspension latérale du poinçon / pointe tronconique / VHM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
WKTTC3-[42,​52,​62]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC4-[42,​52,​62,​72]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-[42,​52,​62,​72]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-[42,​52,​62,​72]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-[42,​52,​62,​72]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-[42,​52,​62,​72]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
T (Key groove position)
(mm)
1 Devis 10342 ~ 62--2 ~ 35 ~ 62
1 Devis 103-32 ~ 61.9-2 ~ 35 ~ 62
1 Devis 103--32 ~ 61.92 ~ 35 ~ 62
1 Devis 10442 ~ 72--3 ~ 45 ~ 72
1 Devis 104-32 ~ 71.9-3 ~ 45 ~ 72
1 Devis 104--32 ~ 71.93 ~ 45 ~ 72
1 Devis 10542 ~ 72--4 ~ 55 ~ 72
1 Devis 105-32 ~ 71.9-4 ~ 55 ~ 72
1 Devis 105--32 ~ 71.94 ~ 55 ~ 72
1 Devis 10642 ~ 72--5 ~ 65 ~ 72
1 Devis 106-32 ~ 71.9-5 ~ 65 ~ 72
1 Devis 106--32 ~ 71.95 ~ 65 ~ 72
1 Devis 10842 ~ 72--6 ~ 85 ~ 72
1 Devis 108-32 ~ 71.9-6 ~ 85 ~ 72
1 Devis 108--32 ~ 71.96 ~ 85 ~ 72
1 Devis 101042 ~ 72--8 ~ 105 ~ 72
1 Devis 1010-32 ~ 71.9-8 ~ 105 ~ 72
1 Devis 1010--32 ~ 71.98 ~ 105 ~ 72

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Straight Tip shape Tapered tip Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment None Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape With key groove

Assistance technique