Poinçons pilotes / tête cylindrique / déportée / pointe tronconique / VHM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
A-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
A-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
A-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
A-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
A-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
A-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
A-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
AL-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
AL-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
AL-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
AL-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
AL-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
AL-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
AL-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
L-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
L-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
L-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
L-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
L-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
L-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
L-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]
WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]
WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]
WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]
WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]
WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]
WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface treatment Shank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 Devis 10None+0.005/01.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Devis 10None+0.005/0210 ~ 321 ~ 1.99
1 Devis 10None+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Devis 10None+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Devis 10None+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Devis 10None+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Devis 10None+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Devis 10Lapping+0.005/01.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Devis 10Lapping+0.005/0210 ~ 321 ~ 1.99
1 Devis 10Lapping+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Devis 10Lapping+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 Devis 10Lapping+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 Devis 10Lapping+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 Devis 10Lapping+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Devis 10Lappingm51.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Devis 10Lappingm5210 ~ 321 ~ 1.99
1 Devis 10Lappingm52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Devis 10Lappingm5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Devis 10Lappingm5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Devis 10Lappingm5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Devis 10Lappingm5610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 Devis 10Nonem51.610 ~ 320.8 ~ 1.59
1 Devis 10Nonem5210 ~ 321 ~ 1.99
1 Devis 10Nonem52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 Devis 10Nonem5310 ~ 401 ~ 2.99
1 Devis 10Nonem5410 ~ 402 ~ 3.99
1 Devis 10Nonem5510 ~ 402 ~ 4.99
1 Devis 10Nonem5610 ~ 402.5 ~ 5.99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Standard Tip shape Tapered tip Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Assistance technique