Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface treatment | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | Tip angle change [AC] (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Lapping | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | - | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2.0 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | - | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2.0 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 3 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 3 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | - | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 4 | - | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | - | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 5 | - | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | - | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 6 | - | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | None | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.6 ~ 1.6 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | None | 2.0 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | 2.0 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | None | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | None | 3 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | 3 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | None | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | 4 | - | 10 ~ 40 | 3 ~ 4 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | None | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | 5 | - | 10 ~ 40 | 4 ~ 5 | 16 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | None | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | - | ||
1 | Devis | 10 | None | 6 | - | 10 ~ 40 | 5 ~ 6 | 16 ~ 45 |
Loading...
Shank type | Straight | Tip shape | Sharp tip angle | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Surface treatment
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Tip angle change [AC](°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles