Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 18:00 (CEST) 27/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carbide Straight Pilot Punches for Fixing to Stripper Plates -Sharp Tip Angle Type - TiCN Coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Tip angle change [AC]
(°)
Devis 101.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.6-
Devis 101.6-10 ~ 321 ~ 1.616 ~ 45
Devis 102.010 ~ 3010 ~ 321 ~ 2-
Devis 102.0-10 ~ 321 ~ 216 ~ 45
Devis 102.510 ~ 3010 ~ 321.5 ~ 2.5-
Devis 102.5-10 ~ 321.5 ~ 2.516 ~ 45
Devis 10315 ~ 3010 ~ 402 ~ 3-
Devis 103-10 ~ 402 ~ 316 ~ 45
Devis 10415 ~ 3010 ~ 403 ~ 4-
Devis 104-10 ~ 403 ~ 416 ~ 45
Devis 10515 ~ 3010 ~ 404 ~ 5-
Devis 105-10 ~ 404 ~ 516 ~ 45
Devis 10615 ~ 3010 ~ 405 ~ 6-
Devis 106-10 ~ 405 ~ 616 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank type Straight Tip shape Sharp tip angle Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique