Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface treatment | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | TiCN | 1.6 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.59 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Devis | 10 | TiCN | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.999 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.999 | ||
1 | Devis | 10 | None | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
1 | Devis | 10 | None | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | Devis | 10 | None | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | Devis | 10 | None | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.999 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tip R & taper | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard | Shank diameter D tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
Surface treatment
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles