Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | None | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | - | 0.5 ~ 0.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 1.5 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 4 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 0.75 ~ 1.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1 ~ 1.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2 ~ 4.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 5 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1 ~ 1.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | 42 ~ 72 | - | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | 2.5 ~ 5.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 6 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 71.9 | - | 1.25 ~ 2.499 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | 3 ~ 7.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | 42 ~ 82 | - | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | 3 ~ 7.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Lapping | -0.005/-0.010 | 8 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 81.9 | - | 1.5 ~ 2.999 | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | g6 | 3 | 5 ~ 23 | 42 ~ 62 | - | 1 ~ 2.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | TiCN | g6 | 3 | 5 ~ 23 | - | 14 ~ 61.9 | 1 ~ 2.5 | - |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tapered tip | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Punch plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles