Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip shape | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 3 | 13 ~ 25 | - | - | 1.01 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 3 | - | 12 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 3 | - | 12 ~ 24.9 | - | 1.01 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | 13 ~ 25 | - | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 12 ~ 12.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 12 ~ 12.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 15 ~ 15.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 15 ~ 15.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 19 ~ 19.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 19 ~ 19.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 21 ~ 21.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 21 ~ 21.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 24 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 4 | - | 24 ~ 24.9 | - | 1.51 ~ 1.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | 13 ~ 25 | - | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 12 ~ 12.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 12 ~ 12.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 15 ~ 15.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 15 ~ 15.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 19 ~ 19.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 19 ~ 19.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 21 ~ 21.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 21 ~ 21.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 24 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 5 | - | 24 ~ 24.9 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | 13 ~ 25 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 11 ~ 12.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 11 ~ 12.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 13 ~ 25 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 13 ~ 25 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 14 ~ 15.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 14 ~ 15.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 18 ~ 21.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 18 ~ 21.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 23 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 6 | - | 23 ~ 24.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | 13 ~ 35 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 15.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 15.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 17 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 17 ~ 24.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 27 ~ 29.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 27 ~ 29.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 32 ~ 34.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 8 | - | 32 ~ 34.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 35 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 10 | 13 ~ 35 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 35.9 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 35.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 35.9 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 13 | 13 ~ 35 | - | 3 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 13 | 13 ~ 35 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 13 | 13 ~ 35 | - | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | A | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | 3 ~ 8 | - | - | - | - |
Loading...
Shape | Headed type | Inside shape | Regular | Material | Carbide V40 (HIP) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tip shape
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
[0.5-6.2/0.01mmunités][8.01-8.2/0.01mmunités][10.01-10.2/0.01mmunités][12.01-12.2/0.01mmunités][16.01-16.2/0.01mmunités]
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles