Matrice à collerette / ébauches / VHM

Matrice à collerette / ébauches / VHM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Matrice à collerette / ébauches / VHM
  • Matrice à collerette / ébauches / VHM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
A-WAHD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B3-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B4-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B5-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WAHD-B6-LC[10-24.9/0.1]
A-WAHD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
A-WAHD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B3-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B4-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B5-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
WAHD-B6-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
WAHD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WAHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Devis 10+0.005/0313 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/03-10 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0413 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/04-10 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0513 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/05-10 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0613 ~ 25-
1 Devis 10+0.005/06-10 ~ 24.9
1 Devis 10+0.005/0813 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/08-10 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/01013 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/010-10 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/01313 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/013-10 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/01613 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/016-10 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/02013 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/020-10 ~ 34.9
1 Devis 10+0.005/02513 ~ 35-
1 Devis 10+0.005/025-10 ~ 34.9
1 Devis 10m5313 ~ 25-
1 Devis 10m53-10 ~ 34.9
1 Devis 10m5413 ~ 25-
1 Devis 10m54-10 ~ 34.9
1 Devis 10m5513 ~ 25-
1 Devis 10m55-10 ~ 34.9
1 Devis 10m5613 ~ 25-
1 Devis 10m56-10 ~ 34.9
1 Devis 10m5813 ~ 35-
1 Devis 10m58-10 ~ 34.9
1 Devis 10m51013 ~ 35-
1 Devis 10m510-10 ~ 34.9
1 Devis 10m51313 ~ 35-
1 Devis 10m513-10 ~ 34.9
1 Devis 10m51613 ~ 35-
1 Devis 10m516-10 ~ 34.9
1 Devis 10m52013 ~ 35-
1 Devis 10m520-10 ~ 34.9
1 Devis 10m52513 ~ 35-
1 Devis 10m525-10 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Headed type Material Carbide V40 (HIP)

Assistance technique