Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01] |
WFBLD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01] |
WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
WFBLDD-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
WFBLDE-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
WFBLDG-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01] |
WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-L[16,20,22,25,30,35]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01] |
WFBLDR-V[6-25/0.1]-H[6-25/0.1]-LC[10-34.9/0.1]-P[1-16/0.01]-W[1-16/0.01]-R[0.15-7.99/0.01] |
Référence pièce | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Tip shape | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devis | 10 | A | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | - | ||
Devis | 10 | A | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | - | ||
Devis | 10 | D | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
Devis | 10 | D | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
Devis | 10 | E | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
Devis | 10 | E | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
Devis | 10 | G | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
Devis | 10 | G | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | - | 1 ~ 16 | ||
Devis | 10 | R | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 | ||
Devis | 10 | R | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 16 | 0.15 ~ 7.99 | 1 ~ 16 |
Loading...
Shank type | Straight | Material | Carbide V40 (HIP) |
---|
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: Devis
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.