Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | T (Thickness) (mm) | A (Outer shape) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Shape alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 10 | 10 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 10 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 13 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 13 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 16 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 16 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 20 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 20 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 16 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 16 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 20 | - | 30 ~ 69 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 20 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 20 | - | 30 ~ 69 |
Loading...
Material | Carbide V30 (HIP) |
---|
Configurer
Propriétés de base
T (Thickness)(mm)
A (Outer shape)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Shape alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles