Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Name | Tip length | D (Outer diameter) (mm) | Spring type | ℓ (Spring length) (mm) | D2 (Head diameter) (mm) | M (Screw diameter) (mm) | #2 | LC | P | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponible | Devis | - | Connector only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Photoelectric element only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Screw plug only | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Switch bar only | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 5 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 6 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 8 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 25 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 30 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 35 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 55 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 60 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 65 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponible | Devis | - | Detection unit set | - | 10 | WL | 70 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 4.97 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 2 ~ 4.97 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 5 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 2 ~ 5.97 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 2 ~ 5.97 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 6 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | 60 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Misfeed pin only | L | 8 | - | - | - | - | - | 34 ~ 99.9 | 3 ~ 7.97 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Name
Tip length
D (Outer diameter)(mm)
Spring type
ℓ (Spring length)(mm)
D2 (Head diameter)(mm)
M (Screw diameter)(mm)
#2
LC
P
PC
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles