Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface treatment | L (Length) (mm) | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | L | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 50 ~ 80 | L | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 90 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 50 ~ 90 | L | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 40 ~ 80 | S | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 80 | S | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 90 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | Lapping | 45 ~ 90 | S | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 80 | L | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 50 ~ 80 | L | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 90 | L | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 90 | L | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 3 | 1.5 ~ 2.99 | 2 ~ 3 | ||
1 | Devis | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 4 | 2 ~ 3.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 5 | 2 ~ 4.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 40 ~ 80 | S | 6 | 2.5 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 80 | S | 8 | 3 ~ 6.99 | 3 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 90 | S | 10 | 3 ~ 9.99 | 4 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | None | 45 ~ 90 | S | 13 | 6 ~ 11.99 | 5 ~ 6 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | W/O | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter tolerance | m5 |
Configurer
Propriétés de base
Surface treatment
L (Length)(mm)
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip R)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles