Matrice d'emboutissagepour passage de col

Matrice d'emboutissagepour passage de col

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BDB13-25-V[3.05-4.7/0.01]
BDB13-30-V[3.05-4.7/0.01]
BDB16-25-V[3.05-7.8/0.01]
BDB16-30-V[3.05-7.8/0.01]
BDIB13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIB13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIB16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDIB16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDIS13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIS13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDIS16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDIS16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDM13
BDM16
BDU13-25-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDU13-30-V[3.05-4.7/0.01]-P[1.55-2.2/0.01]
BDU16-25-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDU16-30-V[3.05-7.8/0.01]-P[1.55-3.3/0.01]
BDW13-[25,​30]
BDW16-[25,​30]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSales form D
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
V
(mm)
1 Devis 10Outer bushing only1325-3.05 ~ 4.7
1 Devis 10Outer bushing only1330-3.05 ~ 4.7
1 Devis 10Outer bushing only1625-3.05 ~ 7.8
1 Devis 10Outer bushing only1630-3.05 ~ 7.8
1 Devis 10Inner bushing only13251.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 Devis 10Inner bushing only13301.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 Devis 10Inner bushing only16251.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 Devis 10Inner bushing only16301.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 Devis 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)13251.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 Devis 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)13301.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 Devis 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)16251.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 Devis 10Inner bushing set (Excluding outer bushing)16301.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 Disponible Devis 10Screw plug only13---
1 Disponible Devis 10Screw plug only16---
1 Devis 10Units sets13251.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 Devis 10Units sets13301.55 ~ 2.23.05 ~ 4.7
1 Devis 10Units sets16251.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 Devis 10Units sets16301.55 ~ 3.33.05 ~ 7.8
1 Devis 10Coil spring only1325 ~ 30--
1 Devis 10Coil spring only1625 ~ 30--

Loading...

  1. 1

Assistance technique