Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | A (Angle) (°) | F (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Shank diameter) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 3 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.4 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.4 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.4 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.4 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.4 | ||
1 | Devis | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 3 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 4 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 5 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 6 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 8 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKH51 | 10 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 3 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 4 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 5 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.4 | ||
1 | Devis | 10 | SKD11 Equivalent | 10 | 1 ~ 89 | 10 ~ 78 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.4 |
Loading...
Tip shape | Stepped tapered type |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
No. (Nominal diameter)(mm)
A (Angle)(°)
F(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Shank diameter)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles