Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Lifter pin diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 13 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 18 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 18 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 18 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 18 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 8 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 8 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 4 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 22 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 22 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 22 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 22 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 10 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 6 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 28 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 28 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 28 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 28 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 13 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 13 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 35 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 35 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 35 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 35 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 16 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 38 | 16 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 45 | 20 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 45 | 20 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 45 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 45 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 25 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 10 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 25 | - | 16 ~ 35 | 2 ~ 10 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Lifter pin diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles