Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable punch shape | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) | Applicable button die shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Body only | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Body only | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Body only | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Body only | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Body only | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 10 | For round button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 13 | For round button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 16 | For round button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 20 | For round button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 25 | For round button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Body only | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Body only | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Body only | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Body only | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Body only | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 10 | For shaped button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 13 | For shaped button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 16 | For shaped button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 20 | For shaped button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button die | Set | 25 | For shaped button die | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set (without backing plate) | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set (without backing plate) | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set (without backing plate) | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set (without backing plate) | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For round punch | Set (without backing plate) | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set (without backing plate) | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set (without backing plate) | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set (without backing plate) | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set (without backing plate) | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For shaped punch | Set (without backing plate) | 25 | - |
Loading...
Material | S45C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Applicable punch shape
Components
D (Applicable punch diameter)(mm)
Applicable button die shape
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles