Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CRN-D13 |
CRN-D16 |
CRN-D20 |
CRN-D25 |
CRN-D32 |
CRN-D38 |
CRN-DN13 |
CRN-DN16 |
CRN-DN20 |
CRN-DN25 |
CRN-DN32 |
CRN-DN38 |
CRN-P10 |
CRN-P13 |
CRN-P16 |
CRN-P20 |
CRN-P25 |
CRN-P32 |
CRN-PP10 |
CRN-PP13 |
CRN-PP16 |
CRN-PP20 |
CRN-PP25 |
CRN-PP32 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Set | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Set | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Set | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Set | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Set | 32 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Set | 38 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Body only + Plug | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Body only + Plug | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Body only + Plug | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Body only + Plug | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Body only + Plug | 32 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For button dies | Body only + Plug | 38 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Set | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Set | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Set | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Set | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Set | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Set | 32 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Body only + Plug | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Body only + Plug | 13 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Body only + Plug | 16 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Body only + Plug | 20 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Body only + Plug | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | For light load type punches | Body only + Plug | 32 |
Loading...
With/without dowel hole of the backing plug | With |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Components
D (Applicable punch diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles