Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) | With/without dowel hole of the backing plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 10 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 13 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 16 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 20 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 25 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 32 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 10 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 13 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 16 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 20 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 25 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Set | 32 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 10 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 13 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 16 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 20 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 25 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 32 | W/O | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 10 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 13 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 16 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 20 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 25 | With | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Body only + Plug | 32 | With |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Components
D (Applicable punch diameter)(mm)
With/without dowel hole of the backing plug
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles