Rondelles de butée pour poinçons et douilles de coupe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BB8
BB10
BB13
BDN-LR13
BDN-LR16
BDN-LR20
BDN-LR25
BDN-LR32
BDN-LR38
BF8
BF10
BF13
BNN-BR10
BNN-BR13
BNN-BR16
BNN-BR20
BNN-BR25
BNN-BR32
BPN-LR6
BPN-LR10
BPN-LR13
BPN-LR16
BPN-LR20
BPN-LR25
BPN-LR32
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD (Applicable punch diameter)
(mm)
With/without dowel hole of the backing plug Name of components Applicable retainer D
(mm)
1 Disponible Devis 10-WithLight load type ball only10~38
1 Disponible Devis 10-WithHeavy load type ball only10
1 Disponible Devis 10-WithHeavy load type ball only13~32
1 Disponible Devis 1013WithBacking plug for die only-
1 Disponible Devis 1016WithBacking plug for die only-
1 Disponible Devis 1020WithBacking plug for die only-
1 Disponible Devis 1025WithBacking plug for die only-
1 Disponible Devis 1032WithBacking plug for die only-
1 Disponible Devis 1038WithBacking plug for die only-
1 Disponible Devis 10--Light load type spring only10~38
1 Disponible Devis 10--Heavy load type spring only10
1 Disponible Devis 10--Heavy load type spring only13~32
1 Disponible Devis 1010W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponible Devis 1013W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponible Devis 1016W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponible Devis 1020W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponible Devis 1025W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Disponible Devis 1032W/OBacking plug without dowel hole only-
1 Devis 106WithBacking plug for punch only-
1 Disponible Devis 1010WithBacking plug for punch only-
1 Disponible Devis 1013WithBacking plug for punch only-
1 Disponible Devis 1016WithBacking plug for punch only-
1 Disponible Devis 1020WithBacking plug for punch only-
1 Disponible Devis 1025WithBacking plug for punch only-
1 Disponible Devis 1032WithBacking plug for punch only-

Loading...

  1. 1

Assistance technique