Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Set/Single item | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | BL (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Body and bolt | 10 | 20 ~ 65 | 15 ~ 35 | ||
1 | Devis | 10 | Body and bolt | 13 | 20 ~ 65 | 15 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Body and bolt | 16 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Body and bolt | 20 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
1 | Devis | 10 | Body only | 10 | 20 ~ 65 | - | ||
1 | Devis | 10 | Body only | 13 | 20 ~ 65 | - | ||
1 | Devis | 10 | Body only | 16 | 25 ~ 65 | - | ||
1 | Devis | 10 | Body only | 20 | 25 ~ 65 | - |
Loading...
Stripper bolt type | Female thread type | Type | Configurable L dimension type | Spanner hook | With |
---|
Configurer
Propriétés de base
Set/Single item
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
BL(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles