Bonlon d'écartement / longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SBTK10-[20-65/0.1]-[15-35/5]
SBTK13-[20-65/0.1]-[15-45/5]
SBTK16-[25-65/0.1]-[20-45/5]
SBTK20-[25-65/0.1]-[20-45/5]
SBTKN10-[20-65/0.1]
SBTKN13-[20-65/0.1]
SBTKN16-[25-65/0.1]
SBTKN20-[25-65/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSet/Single item D (Outer diameter)
(mm)
L
(mm)
BL
(mm)
1 Devis 10Body and bolt1020 ~ 6515 ~ 35
1 Devis 10Body and bolt1320 ~ 6515 ~ 45
1 Devis 10Body and bolt1625 ~ 6520 ~ 45
1 Devis 10Body and bolt2025 ~ 6520 ~ 45
1 Devis 10Body only1020 ~ 65-
1 Devis 10Body only1320 ~ 65-
1 Devis 10Body only1625 ~ 65-
1 Devis 10Body only2025 ~ 65-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Stripper bolt type Female thread type Type Configurable L dimension type Spanner hook W/O

Assistance technique