Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Fall prevention | D (Outer diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | W/O | 8 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 13 | 20 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 16 | 20 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 20 | 20 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 25 | 20 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 28 | 20 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | With | 8 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | With | 10 | 40 ~ 150 | ||
1 | Devis | 10 | With | 13 | 40 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | With | 16 | 40 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | With | 20 | 40 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | With | 25 | 40 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | With | 28 | 40 ~ 200 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Fall prevention
D (Outer diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles