Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GLSZ13-[30-60/5]-[2,2.5,3.6] |
GLSZ16-[30-60/5]-[2,2.5,4] |
GLSZ20-[40-70/5]-[3.6,4,5] |
GLSZ25-[40-80/5]-[3.6,4,5] |
GLSZ32-[40-80/5]-[5,6,7] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | A (Groove length) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 13 | 2 ~ 3.6 | 30 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 2 ~ 4 | 30 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 3.6 ~ 5 | 40 ~ 70 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 3.6 ~ 5 | 40 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 5 ~ 7 | 40 ~ 80 |
Loading...
Shape | Pin | Stopping methods | Flange stopper | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Configurer
Propriétés de base
D (Outer diameter)(mm)
A (Groove length)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles