Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LHAH16-[30-60/5]-[8-9/0.1] |
LHAH20-[40-70/5]-[8-12/0.1] |
LHAH25-[40-80/5]-[8-16/0.1] |
LHAH32-[40-80/5]-[8-20/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L dimension (mm) | A (Groove length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 16 | 30 ~ 60 | 8 ~ 9 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 40 ~ 70 | 8 ~ 12 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 40 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 40 ~ 80 | 8 ~ 20 |
Loading...
Shape | Pin | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | With |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | W/O | With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Configurer
Propriétés de base
D (Outer diameter)(mm)
L dimension(mm)
A (Groove length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles