Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LJS4-25 |
LJS4-28 |
LJS4-30 |
LJS4-34 |
LJS4-40 |
LJS6-25 |
LJS6-28 |
LJS6-30 |
LJS6-34 |
LJS6-40 |
LJS8-25 |
LJS8-28 |
LJS8-30 |
LJS8-34 |
LJS8-40 |
LJS10-25 |
LJS10-28 |
LJS10-30 |
LJS10-34 |
LJS10-40 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 25 | |
1 | Devis | 10 | 4 | 28 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 34 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 28 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 34 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 28 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 34 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 25 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 28 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 30 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 34 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 40 |
Loading...
Shape | Pin | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | With | With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Configurer
Propriétés de base
D (Outer diameter)(mm)
L dimension(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles