Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | With/without accessory (Spring, screw plugs) | B (Width) (mm) | Spring WF FL (Length) (mm) | Spring WH FL (Length) (mm) | Spring WL FL (Length) (mm) | Spring WM FL (Length) (mm) | A (Length) (mm) | BL (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | W/O | 8 | - | - | - | - | 16 ~ 20 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 10 | - | - | - | - | 20 ~ 50 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 13 | - | - | - | - | 40 ~ 60 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 16 | - | - | - | - | 50 ~ 70 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | W/O | 20 | - | - | - | - | 60 ~ 80 | - | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 8 | 30 ~ 70 | - | - | - | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 8 | - | 30 ~ 70 | - | - | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 8 | - | - | 30 ~ 70 | - | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 8 | - | - | - | 30 ~ 70 | 16 ~ 20 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 10 | 30 ~ 70 | - | - | - | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 10 | - | 30 ~ 70 | - | - | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 10 | - | - | 30 ~ 70 | - | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 10 | - | - | - | 30 ~ 70 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 13 | 30 ~ 70 | - | - | - | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 13 | - | 30 ~ 70 | - | - | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 13 | - | - | 30 ~ 70 | - | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 13 | - | - | - | 30 ~ 70 | 40 ~ 60 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 16 | 30 ~ 70 | - | - | - | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 16 | - | 30 ~ 70 | - | - | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 16 | - | - | 30 ~ 70 | - | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 16 | - | - | - | 30 ~ 70 | 50 ~ 70 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 20 | 30 ~ 70 | - | - | - | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 20 | - | 30 ~ 70 | - | - | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 20 | - | - | 30 ~ 70 | - | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 | ||
1 | Devis | 10 | With | 20 | - | - | - | 30 ~ 70 | 60 ~ 80 | 15 ~ 40 | 16 ~ 28 |
Loading...
Shape | Block | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | W/O |
Configurer
Propriétés de base
With/without accessory (Spring, screw plugs)
B (Width)(mm)
Spring WF FL (Length)(mm)
Spring WH FL (Length)(mm)
Spring WL FL (Length)(mm)
Spring WM FL (Length)(mm)
A (Length)(mm)
BL(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles