Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BLR0606-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1] |
BLR0808-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1] |
BLR1010-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1] |
BLR1313-[20-60/0.1]-[0.5-3.6/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L dimension (mm) | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | A (Taper start position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 6 | 6 | 0.5 ~ 3.6 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 8 | 8 | 0.5 ~ 3.6 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 10 | 10 | 0.5 ~ 3.6 | ||
1 | Devis | 10 | 20 ~ 60 | 13 | 13 | 0.5 ~ 3.6 |
Loading...
Shape | Block | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | W/O | With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
Configurer
Propriétés de base
L dimension(mm)
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
A (Taper start position)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles