Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | With/without accessory (Spring, screw plugs) | D (Outer diameter) (mm) | L dimension (mm) | Spring WF FL (Length) (mm) | Spring WH FL (Length) (mm) | Spring WL FL (Length) (mm) | Spring WM FL (Length) (mm) | Spring WR FL (Length) (mm) | Spring WT FL (Length) (mm) | A (Pilot punch relief hole diameter) (mm) | AC (A dimension designation 0.1mm increments) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 8 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 8 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 6.8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 10 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.7 | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 13 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 1.8 ~ 9.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 13 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 ~ 9.2 | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 16 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 11.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 16 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 ~ 11.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 20 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | W/O | 20 | 20 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 ~ 15.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | 20 ~ 30 | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | 20 ~ 40 | - | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 3 | 20 ~ 30 | - | - | - | - | - | 20 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | 80 | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | 20 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 80 | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 80 | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 4 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 20 ~ 70 | 1 ~ 2.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | 80 | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | 20 ~ 70 | - | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 80 | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 80 | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 5 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 20 ~ 70 | 1.4 ~ 3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | 80 | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | 20 ~ 70 | - | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 80 | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | 20 ~ 70 | - | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 80 | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 6 | 20 ~ 50 | - | - | - | - | - | 20 ~ 70 | 1.4 ~ 3.5 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | 80 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | 20 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | 80 | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | 20 ~ 70 | - | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | - | 80 | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | With | 8 | 20 ~ 50 | - | - | 20 ~ 70 | - | - | - | 1.4 ~ 5.3 | - |
Loading...
Shape | Pin | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | With |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | W/O |
Configurer
Propriétés de base
With/without accessory (Spring, screw plugs)
D (Outer diameter)(mm)
L dimension(mm)
Spring WF FL (Length)(mm)
Spring WH FL (Length)(mm)
Spring WL FL (Length)(mm)
Spring WM FL (Length)(mm)
Spring WR FL (Length)(mm)
Spring WT FL (Length)(mm)
A (Pilot punch relief hole diameter)(mm)
[0.8-9.3/0.1mmunités][20-60/0.1mmunités][2-15.5/0.5mmunités][1.4-5.3/0.3mmunités]
AC (A dimension designation 0.1mm increments)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles