Entrée de bande / trempé par induction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZGUA13-[60-100/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUA16-[60-100/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUA20-[60-100/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUA-L13-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-L16-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-L20-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-R13-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-R16-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-R20-[60-100/20]-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpecification B
(mm)
L
(mm)
W (Material guide width)
(mm)
Y (Heel height)
(mm)
1 Devis 10Units1360 ~ 10010 ~ 1601 ~ 30
1 Devis 10Units1660 ~ 10010 ~ 1601 ~ 30
1 Devis 10Units2060 ~ 10010 ~ 1601 ~ 30
1 Devis 10Rail L1360 ~ 100-1 ~ 30
1 Devis 10Rail L1660 ~ 100-1 ~ 30
1 Devis 10Rail L2060 ~ 100-1 ~ 30
1 Devis 10Rail R1360 ~ 100-1 ~ 30
1 Devis 10Rail R1660 ~ 100-1 ~ 30
1 Devis 10Rail R2060 ~ 100-1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Assistance technique