Entrée de bande / trempées par induction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZGUB13-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB16-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB20-[100-140/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUB-L13-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-L16-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-L20-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R13-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R16-[100-140/20]-[1-30/1]
ZGUB-R20-[100-140/20]-[1-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpecification B
(mm)
L
(mm)
W (Material guide width)
(mm)
Y (Heel height)
(mm)
1 Devis 10Units13100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Devis 10Units16100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Devis 10Units20100 ~ 14010 ~ 1601 ~ 30
1 Devis 10Rail L13100 ~ 140-1 ~ 30
1 Devis 10Rail L16100 ~ 140-1 ~ 30
1 Devis 10Rail L20100 ~ 140-1 ~ 30
1 Devis 10Rail R13100 ~ 140-1 ~ 30
1 Devis 10Rail R16100 ~ 140-1 ~ 30
1 Devis 10Rail R20100 ~ 140-1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Assistance technique