Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Alterations | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 40 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 50 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 80 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 8 | - | 20 ~ 120 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 50 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 100 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 10 | - | 20 ~ 150 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 50 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 13 | 60 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 80 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 120 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 13 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 13 | - | 20 ~ 180 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 50 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 70 | - | |
1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | No | 16 | 80 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 90 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 100 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 120 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | - | 20 ~ 200 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 70 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 20 | 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 20 | 90 | - | ||
1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | No | 20 | 100 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 110 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 120 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 20 | 130 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 20 | 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | 60 ~ 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 20 ~ 200 | ||
1 | Devis | 10 | No | 25 | 80 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 90 | - | |
1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | No | 25 | 100 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 25 | 110 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 120 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 25 | 130 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 140 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | 70 ~ 140 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | - | 25 ~ 200 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 5μm | Pin type | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Alterations
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles