Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

High Rigidity Stripper Guide Pins -Type Fixed to Stripper Plate, Straight-

High Rigidity Stripper Guide Pins  -Type Fixed to Stripper Plate, Straight-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High Rigidity Stripper Guide Pins  -Type Fixed to Stripper Plate, Straight-
  • High Rigidity Stripper Guide Pins  -Type Fixed to Stripper Plate, Straight-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SGPWS16-[70-90/10]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS16-[70-90/10]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS16-LAC[60-89/1]-[30-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS16-LAC[60-89/1]-LBC[20-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS20-[80-100/10]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS20-[80-100/10]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS20-LAC[70-99/1]-[40-80/10]-B[10-30/1]
SGPWS20-LAC[70-99/1]-LBC[30-80/1]-B[10-30/1]
SGPWS25-[90-110/10]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWS25-[90-110/10]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1]
SGPWS25-LAC[80-109/1]-[50-90/10]-B[10-30/1]
SGPWS25-LAC[80-109/1]-LBC[40-90/1]-B[10-30/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Post diameter)
(mm)
B (Press-fit length)
(mm)
LA (Stripper plate side length)
(mm)
LAC (LA dimension alteration)
(mm)
LB (Punch plate side length)
(mm)
LBC (LB dimension alteration)
(mm)
Devis 101610 ~ 3070 ~ 90-30 ~ 80-
Devis 101610 ~ 3070 ~ 90--20 ~ 80
Devis 101610 ~ 30-60 ~ 8930 ~ 80-
Devis 101610 ~ 30-60 ~ 89-20 ~ 80
Devis 102010 ~ 3080 ~ 100-40 ~ 80-
Devis 102010 ~ 3080 ~ 100--30 ~ 80
Devis 102010 ~ 30-70 ~ 9940 ~ 80-
Devis 102010 ~ 30-70 ~ 99-30 ~ 80
Devis 102510 ~ 3090 ~ 110-50 ~ 90-
Devis 102510 ~ 3090 ~ 110--40 ~ 90
Devis 102510 ~ 30-80 ~ 10950 ~ 90-
Devis 102510 ~ 30-80 ~ 109-40 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pins Tolerance range 5μm Pin type Type fixed to stripper plate
Material SUJ2 Alterations Yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique