Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Post diameter) (mm) | B (Press-fit length) (mm) | LA (Stripper plate side length) (mm) | LAC (LA dimension alteration) (mm) | LB (Punch plate side length) (mm) | LBC (LB dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 13 | 10 ~ 30 | 60 ~ 80 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 10 ~ 30 | 60 ~ 80 | - | 30 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 10 ~ 30 | 60 ~ 80 | - | - | 20 ~ 59 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 10 ~ 30 | - | 50 ~ 79 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 10 ~ 30 | - | 50 ~ 79 | 30 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 10 ~ 30 | - | 50 ~ 79 | - | 20 ~ 59 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 10 ~ 30 | 70 ~ 90 | - | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 10 ~ 30 | 70 ~ 90 | - | - | 20 ~ 79 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | 60 ~ 89 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 10 ~ 30 | - | 60 ~ 89 | - | 20 ~ 79 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 10 ~ 30 | 80 ~ 100 | - | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 10 ~ 30 | 80 ~ 100 | - | - | 30 ~ 79 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 10 ~ 30 | - | 70 ~ 99 | 40 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 10 ~ 30 | - | 70 ~ 99 | - | 30 ~ 79 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 10 ~ 30 | 90 ~ 110 | - | 50 ~ 90 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 10 ~ 30 | 90 ~ 110 | - | - | 40 ~ 89 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 10 ~ 30 | - | 80 ~ 110 | 50 ~ 90 | - | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 10 ~ 30 | - | 80 ~ 110 | - | 40 ~ 89 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 5μm | Pin type | Type fixed to stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 | Alterations | Yes |
Configurer
Propriétés de base
D (Post diameter)(mm)
B (Press-fit length)(mm)
LA (Stripper plate side length)(mm)
LAC (LA dimension alteration)(mm)
LB (Punch plate side length)(mm)
LBC (LB dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles