Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 20 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 8 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 8 | - | 8 ~ 19.9 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 25 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 25 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 13 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 13 | - | 10 ~ 24.9 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 30 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | 16 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | - | 13 ~ 29.9 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 30 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | 20 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 16 ~ 29.9 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 30 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 25 | 35 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | 25 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | - | 20 ~ 34.9 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Press fit | Material | SUJ2 |
Configurer
Propriétés de base
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles