Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alterations | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | No | 10 | 10 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 10 | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 10 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 10 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 10 | 22 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 10 | 25 | - | |
1 | Devis | Yes | 10 | 10 ~ 25 | - | ||
1 | Devis | Yes | 10 | - | 8 ~ 25 | ||
1 | Disponible | Devis | No | 13 | 13 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 13 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 13 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 13 | 22 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 13 | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 13 | 30 | - | |
1 | Devis | Yes | 13 | 13 ~ 30 | - | ||
1 | Devis | Yes | 13 | - | 10 ~ 30 | ||
1 | Disponible | Devis | No | 16 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 16 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 16 | 22 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 16 | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 16 | 30 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 16 | 35 | - | |
1 | Devis | Yes | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | Yes | 16 | - | 13 ~ 35 | ||
1 | Disponible | Devis | No | 20 | 16 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 20 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 20 | 22 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 20 | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 20 | 30 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 20 | 35 | - | |
1 | Devis | Yes | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | Yes | 20 | - | 16 ~ 35 | ||
1 | Disponible | Devis | No | 25 | 20 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 25 | 22 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 25 | 25 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 25 | 30 | - | |
1 | Disponible | Devis | No | 25 | 35 | - | |
1 | Devis | Yes | 25 | 20 ~ 35 | - | ||
1 | Devis | Yes | 25 | - | 20 ~ 35 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 5μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 + Copper alloy |
Configurer
Propriétés de base
Alterations
d (Bushing inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles