Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / h4 / douille à coller / fonte grise

Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / h4 / douille à coller / fonte grise

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / h4 / douille à coller / fonte grise
  • Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / h4 / douille à coller / fonte grise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGHZ8-10
SGHZ8-13
SGHZ8-16
SGHZ8-20
SGHZ8-[10,​13,​16,​20]
SGHZ8-LC[8-20/0.1]
SGHZ10-10
SGHZ10-13
SGHZ10-16
SGHZ10-20
SGHZ10-22
SGHZ10-25
SGHZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGHZ10-LC[8-25/0.1]
SGHZ13-13
SGHZ13-16
SGHZ13-20
SGHZ13-22
SGHZ13-25
SGHZ13-30
SGHZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGHZ13-LC[10-30/0.1]
SGHZ16-13
SGHZ16-16
SGHZ16-20
SGHZ16-22
SGHZ16-25
SGHZ16-30
SGHZ16-35
SGHZ16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGHZ16-LC[13-35/0.1]
SGHZ20-16
SGHZ20-20
SGHZ20-22
SGHZ20-25
SGHZ20-30
SGHZ20-35
SGHZ20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGHZ20-LC[16-35/0.1]
SGHZ25-20
SGHZ25-22
SGHZ25-25
SGHZ25-30
SGHZ25-35
SGHZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGHZ25-LC[20-35/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10No810-
1 Disponible Devis 10No813-
1 Disponible Devis 10No816-
1 Disponible Devis 10No820-
1 Devis 10Yes810 ~ 20-
1 Devis 10Yes8-8 ~ 20
1 Disponible Devis 10No1010-
1 Disponible Devis 10No1013-
1 Disponible Devis 10No1016-
1 Disponible Devis 10No1020-
1 Disponible Devis 10No1022-
1 Disponible Devis 10No1025-
1 Devis 10Yes1010 ~ 25-
1 Devis 10Yes10-8 ~ 25
1 Disponible Devis 10No1313-
1 Disponible Devis 10No1316-
1 Devis 10----
1 Disponible Devis 10No1322-
1 Devis 10No1325-
1 Disponible Devis 10No1330-
1 Devis 10Yes1313 ~ 30-
1 Devis 10Yes13-10 ~ 30
1 Disponible Devis 10No1613-
1 Disponible Devis 10No1616-
1 Disponible Devis 10No1620-
1 Disponible Devis 10No1622-
1 Devis 10No1625-
1 Devis 10No1630-
1 Devis 10No1635-
1 Devis 10Yes1613 ~ 35-
1 Devis 10Yes16-13 ~ 35
1 Disponible Devis 10No2016-
1 Disponible Devis 10----
1 Disponible Devis 10No2022-
1 Devis 10No2025-
1 Devis 10No2030-
1 Devis 10No2035-
1 Devis 10Yes2016 ~ 35-
1 Devis 10Yes20-16 ~ 35
1 Disponible Devis 10No2520-
1 Disponible Devis 10No2522-
1 Devis 10No2525-
1 Devis 10No2530-
5 Devis 10No2535-
1 Devis 10Yes2520 ~ 35-
1 Devis 10Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material FC250

Assistance technique