Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / métal fritté / sans entretien

Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / métal fritté / sans entretien

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / métal fritté / sans entretien
  • Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / métal fritté / sans entretien
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • PLAIN
  • OIL-FREE
  • STANDARD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGBM10-10
SGBM10-13
SGBM10-16
SGBM10-20
SGBM10-22
SGBM10-25
SGBM10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGBM10-LC[8-25/0.1]
SGBM13-13
SGBM13-16
SGBM13-20
SGBM13-22
SGBM13-25
SGBM13-30
SGBM13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGBM13-LC[10-30/0.1]
SGBM16-16
SGBM16-20
SGBM16-22
SGBM16-25
SGBM16-30
SGBM16-35
SGBM16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGBM16-LC[13-35/0.1]
SGBM20-20
SGBM20-22
SGBM20-25
SGBM20-30
SGBM20-[20,​22,​25,​30,​35]
SGBM20-LC[16-35/0.1]
SGBM25-20
SGBM25-22
SGBM25-25
SGBM25-30
SGBM25-35
SGBM25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGBM25-LC[20-35/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10No1010-
1 Disponible Devis 10No1013-
1 Disponible Devis 10No1016-
1 Disponible Devis 10No1020-
1 Disponible Devis 10No1022-
1 Disponible Devis 10No1025-
1 Devis 10Yes1010 ~ 25-
1 Devis 10Yes10-8 ~ 25
1 Disponible Devis 10No1313-
1 Disponible Devis 10No1316-
1 Disponible Devis 10No1320-
1 Disponible Devis 10No1322-
1 Disponible Devis 10No1325-
1 Disponible Devis 10No1330-
1 Devis 10Yes1313 ~ 30-
1 Devis 10Yes13-10 ~ 30
1 Disponible Devis 10No1616-
1 Disponible Devis 10No1620-
1 Disponible Devis 10No1622-
1 Disponible Devis 10No1625-
1 Disponible Devis 10No1630-
1 Disponible Devis 10No1635-
1 Devis 10Yes1616 ~ 35-
1 Devis 10Yes16-13 ~ 35
1 Disponible Devis 10No2020-
1 Disponible Devis 10No2022-
1 Disponible Devis 10No2025-
1 Disponible Devis 10No2030-
1 Devis 10Yes2020 ~ 35-
1 Devis 10Yes20-16 ~ 35
1 Disponible Devis 10No2520-
1 Disponible Devis 10No2522-
1 Disponible Devis 10No2525-
1 Disponible Devis 10No2530-
1 Disponible Devis 10No2535-
1 Devis 10Yes2520 ~ 35-
1 Devis 10Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material Special sintered alloy

Assistance technique