Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien
  • Bagues de guidage / rainures à huile / h4 / douille à coller / acier-cuivre / sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGCZ10-10
SGCZ10-13
SGCZ10-16
SGCZ10-20
SGCZ10-22
SGCZ10-25
SGCZ10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
SGCZ10-LC[8-25/0.1]
SGCZ13-13
SGCZ13-16
SGCZ13-20
SGCZ13-22
SGCZ13-25
SGCZ13-30
SGCZ13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
SGCZ13-LC[10-30/0.1]
SGCZ16-16
SGCZ16-20
SGCZ16-22
SGCZ16-25
SGCZ16-30
SGCZ16-35
SGCZ16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGCZ16-LC[13-35/0.1]
SGCZ20-16
SGCZ20-20
SGCZ20-22
SGCZ20-25
SGCZ20-30
SGCZ20-35
SGCZ20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
SGCZ20-LC[16-35/0.1]
SGCZ25-20
SGCZ25-22
SGCZ25-25
SGCZ25-30
SGCZ25-35
SGCZ25-[20,​22,​25,​30,​35]
SGCZ25-LC[20-35/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis No1010-
1 Disponible Devis No1013-
1 Disponible Devis No1016-
1 Disponible Devis No1020-
1 Disponible Devis No1022-
1 Disponible Devis No1025-
1 Devis Yes1010 ~ 25-
1 Devis Yes10-8 ~ 25
1 Disponible Devis No1313-
1 Disponible Devis No1316-
1 Disponible Devis No1320-
1 Disponible Devis No1322-
1 Disponible Devis No1325-
1 Disponible Devis No1330-
1 Devis Yes1313 ~ 30-
1 Devis Yes13-10 ~ 30
1 Disponible Devis No1616-
1 Disponible Devis No1620-
1 Disponible Devis No1622-
1 Disponible Devis No1625-
1 Disponible Devis No1630-
1 Disponible Devis No1635-
1 Devis Yes1616 ~ 35-
1 Devis Yes16-13 ~ 35
1 Disponible Devis No2016-
1 Disponible Devis No2020-
1 Disponible Devis No2022-
1 Disponible Devis No2025-
1 Disponible Devis No2030-
1 Disponible Devis No2035-
1 Devis Yes2016 ~ 35-
1 Devis Yes20-16 ~ 35
1 Disponible Devis No2520-
1 Disponible Devis No2522-
1 Disponible Devis No2525-
1 Disponible Devis No2530-
1 Disponible Devis No2535-
1 Devis Yes2520 ~ 35-
1 Devis Yes25-20 ~ 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type For plain (Oil-free type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2 + Copper alloy

Assistance technique