Douilles de guidage à billes avec collerette / h4 / douille à coller

Douilles de guidage à billes avec collerette / h4 / douille à coller

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Douilles de guidage à billes avec collerette / h4 / douille à coller
  • Douilles de guidage à billes avec collerette / h4 / douille à coller

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGBBF8-20
SGBBF8-25
SGBBF8-LC[17.5-24.9/0.1]
SGBBF10-25
SGBBF10-30
SGBBF10-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBF13-25
SGBBF13-30
SGBBF13-LC[22.5-29.9/0.1]
SGBBF16-30
SGBBF16-35
SGBBF16-LC[25-34.9/0.1]
SGBBF20-30
SGBBF20-35
SGBBF20-LC[25-34.9/0.1]
SGBBF25-40
SGBBF25-LC[35-39.9/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAlterations d (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Disponible Devis 10----
1 Disponible Devis 10No825-
1 Devis 10Yes8-17.5 ~ 24.9
1 Disponible Devis 10No1025-
1 Disponible Devis 10No1030-
1 Devis 10Yes10-22.5 ~ 29.9
1 Disponible Devis 10No1325-
1 Disponible Devis 10No1330-
1 Devis 10Yes13-22.5 ~ 29.9
1 Disponible Devis 10No1630-
1 Disponible Devis 10No1635-
1 Devis 10Yes16-25 ~ 34.9
1 Disponible Devis 10No2030-
1 Disponible Devis 10No2035-
1 Devis 10Yes20-25 ~ 34.9
1 Disponible Devis 10----
1 Devis 10Yes25-35 ~ 39.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 5μm Bushing type Integrated ball cage
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Assistance technique