Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TGPR10-[40-60/10] |
TGPR10-LC[30-60/0.5] |
TGPR13-[40-70/10] |
TGPR13-LC[40-70/0.5] |
TGPR16-[40-100/10] |
TGPR16-LC[40-100/0.5] |
TGPR20-[50-100/10] |
TGPR20-LC[50-100/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 10 | 40 ~ 60 | - | ||
1 | Devis | 10 | 10 | - | 30 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | 40 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | 40 ~ 70 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | 40 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 50 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | 50 ~ 100 |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 3μm | Pin type | Detachable |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Configurer
Propriétés de base
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles