Bagues de guidage avec collerette / rainures à huile / douille de collage / acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGBT10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]
TGBT10-LC[8-24.9/0.1]
TGBT13-[13,​16,​20,​22,​25,​30]
TGBT13-LC[10-29.9/0.1]
TGBT16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
TGBT16-LC[13-34.4/0.1]
TGBT20-[20,​22,​25,​30,​35]
TGBT20-LC[16-34.4/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd (Bushing inner diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Devis 101010 ~ 25-
1 Devis 1010-8 ~ 24.9
1 Devis 101313 ~ 30-
1 Devis 1013-10 ~ 29.9
1 Devis 101616 ~ 35-
1 Devis 1016-13 ~ 34.4
1 Devis 102020 ~ 35-
1 Devis 1020-16 ~ 34.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bushings Tolerance range 3μm Bushing type For plain (Oil type)
Bushing mounting methods Loctite adhesive Material SUJ2

Assistance technique