Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight, with Press-In Lead Type-

PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight, with Press-In Lead Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight, with Press-In Lead Type-
  • PRECISION Carbide Stripper Guide Pins-Straight, with Press-In Lead Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
WVGPS10-[50,​60,​70,​100]
WVGPS10-LC[30-99.5/0.5]
WVGPS13-[60,​70,​80,​90,​120]
WVGPS13-LC[30-119.5/0.5]
WVGPS16-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPS16-LC[30-139.5/0.5]
WVGPS20-[70,​80,​90,​100,​140]
WVGPS20-LC[30-139.5/0.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Devis 101050 ~ 100-
Devis 1010-30 ~ 99.5
Devis 101360 ~ 120-
Devis 1013-30 ~ 119.5
Devis 101670 ~ 140-
Devis 1016-30 ~ 139.5
Devis 102070 ~ 140-
Devis 1020-30 ~ 139.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type Straight
Material Carbide V30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique