Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

PRECISION Stripper Guide Pins-Headed Type-

PRECISION Stripper Guide Pins-Headed Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PRECISION Stripper Guide Pins-Headed Type-
  • PRECISION Stripper Guide Pins-Headed Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
VGPH8-[40-80/10]
VGPH8-LC[30-80/0.5]
VGPH10-[40-100/10]
VGPH10-LC[30-100/0.5]
VGPH13-[50-120/10]
VGPH13-LC[30-120/0.5]
VGPH16-[50-140/10]
VGPH16-LC[30-140/0.5]
VGPH20-[60-140/10]
VGPH20-LC[30-140/0.5]
VGPH25-[70-150/10]
VGPH25-LC[30-150/0.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Devis 10840 ~ 80-
Devis 108-30 ~ 80
Devis 101040 ~ 100-
Devis 1010-30 ~ 100
Devis 101350 ~ 120-
Devis 1013-30 ~ 120
Devis 101650 ~ 140-
Devis 1016-30 ~ 140
Devis 102060 ~ 140-
Devis 1020-30 ~ 140
Devis 102570 ~ 150-
Devis 1025-30 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pins Tolerance range 2μm Pin type With head
Material SKD11

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique